UFBK 2-PE- 12DC-ST - 2791977

Nessuna immagine disponibile

Spine di protezione per elemento base UFBK 2-PE-12 DC, con protezione a filo doppio per circuiti di segnali a potenziale di terra zero, tensione nominale: 12 V DC, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Spina di protezione a doppio conduttore per circuiti di segnale a potenziale di terra zero. Il funzionamento del dispositivo di protezione può essere controllato con un’apparecchiatura di prova separata e il risultato può essere documentato mediante una stampante. Il funzionamento del dispositivo di protezione può essere controllato con un’apparecchiatura di prova separata e il risultato può essere documentato mediante una stampante.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2791977
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918072506
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi