Componente morsetto componibile - UKK 5-LA 60 RD/U-O - 2791333

La figura illustra la versione UKK 5-LA 24 RD/U-O

Componente morsetto componibile , tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lunghezza: 56 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensione nominale: 500 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Disponibile con tre livelli di tensione fino a 250 V

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2791333
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1274 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 493 (C_1_2017)
GTIN 4017918072469
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,390 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi