Componente morsetto componibile - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Componente morsetto componibile , con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 4, sezione:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2791142
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1272 -
GTIN 4017918243197
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,300 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi