Componente morsetto componibile - UKK 5-DIO/U-O - 2791032

Componente morsetto componibile , con diodo integrato, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 4, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per le più svariate applicazioni i morsetti a diodi a due piani sono disponibili con diversi circuiti

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2791032
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1272 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 528 (C_1_2019)
GTIN 4017918072407
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,000 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi