Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UKK5-D/ 24AC - 2788155

La figura illustra la versione TT-UKK5-D-24 DC

Morsetto componibile a due piani con diodi soppressori come protezione dalle sovratensioni tra i piani, tensione nominale: 24 V AC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2788155
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071387
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi