Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UKK5-D/ 12AC - 2788142

La figura illustra la versione TT-UKK5-D-24 DC

Morsetto componibile a due piani con diodi soppressori come protezione dalle sovratensioni tra i piani, tensione nominale: 12 V AC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2788142
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071370
Numero tariffa doganale 85363010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback