Componente morsetto componibile - UDK 4-ULA 24 GN/O-U - 2775359

La figura illustra la versione UDK 4-ULA 230

Componente morsetto componibile , con LED verde, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lunghezza: 63,5 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2775359
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1274 -
GTIN 4017918273873
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,648 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi