Componente morsetto componibile - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

La figura illustra la versione UDK 4-ULA 230

Componente morsetto componibile , tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lunghezza: 63,5 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensione nominale: 500 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2775032
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1274 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068387
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,913 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi