Dispositivo I/O decentrato - FLM DIO 8/4 M8-2MBD - 2773568

Il dispositivo bus locale salvaspazio è particolarmente adatto per l'impiego nelle immediate vicinanze del processo. Funzioni: 2MBD, 4 ingressi digitali, 4 ingressi/uscite digitali max. 500mA, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, connessione M8

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è idoneo per l'impiego in un bus locale Fieldline Modular M8 aperto da un accoppiatore bus Fieldline o Inline. Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali

I vantaggi

  • Collegabili anche a una stazione Inline
  • Ottimizzati per profilo di montaggio da 30 mm
  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico
  • Indicazioni di stato e di diagnostica
  • Connessione universale mediante connettore M8

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2773568
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 261 (AX-2011)
GTIN 4046356301626
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi