Dispositivo I/O decentrato - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

Dispositivo di input/output digitale per PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, otto ingressi (24 V DC), otto ingressi o uscite configurabili (24 V DC, max. 0,5 A), connessione VARIOSUB Push-Pull, custodia metallica robusta, grado di protezione IP67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Custodia metallica robusta
  • Numerose funzioni di diagnostica
  • Connettori M12 per periferia
  • Connettore push-pull per tensione di alimentazione
  • Connettori Push-Pull per PROFINET, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2773500
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 283 (AX-2011)
GTIN 4046356283359
Numero tariffa doganale 85176200

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi