Custodie per elettronica - EG 67,5-GMF/PC GN - 2764894

La figura illustra una versione completamente montata della custodia per elettronica

Base della custodia con piedino di fissaggio metallico

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili
  • Alloggiamento ottimale dell’elettronica in moduli di diverse dimensioni e spessori da 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm e 90 mm
  • Tecnica della custodia funzionale e conforme ai requisiti industriali
  • Collegamento del conduttore pratico e comodo per il cablaggio mediante morsetti a vite robusti, fino a 2,5 mm² flessibile
  • Rapido montaggio a scatto sulla guida di supporto simmetrica a norma ‍EN 60715
  • Siglatura di materiale, componente e codice articolo direttamente incisi sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
  • Alloggiamento dell'elettronica protetto contro contatti accidentali e forme d'inquinamento (custodia IP40, morsetti IP20)

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2764894
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHCGA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918131944
Peso per pezzo (confezione esclusa) 67,508 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi