Modulo I/O - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Nessuna immagine disponibile

Modulo I/O digitale, grado di protezione IP20, costituito da morsetto con attacco a vite e modulo elettronico

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Funzioni speciali dell'IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Con il modulo IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-Sgli ingressi da 1 a 3 sono associati a funzioni speciali.
L'ingresso 1 serve come segnale di consenso per la funzione speciale. Se l'ingresso 1 è "Low", le uscite da 1 a 4 rilevano il segnale dell'ingresso 2 e le uscite da 5 a 8 il segnale dell'ingresso 3. Questa procedura si svolge indipendentemente dai segnali di pilotaggio del bus. Se l'ingresso 1 è "High", le uscite rilevano lo stato predefinito tramite il bus.
Esempio di applicazione: Questo modulo viene utilizzato in impianti in cui è necessario modificare i segnali di uscita mediante ingressi locali (p.e. presse). In caso di errore, un gruppo di uscite può essere impostato o resettato indipendentemente dal bus.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2753449
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918153540
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi