Accoppiatore bus - IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-LK - 2750785

La figura illustra la variante IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK

Bus terminal INTERBUS ST I/O, connessione in FO, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 500 mA, I/O aggiuntivi disponibili con connettore FLK, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli bus terminal INTERBUS-ST con interfacce supplementari (periferia)
Nei moduli bus terminal I/O INTERBUS sono integrati, oltre alle funzioni vere e proprie del bus terminal, 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali. I moduli possono inoltre essere espansi con max. quattro moduli I/O INTERBUS ST. Tutte le funzioni dei bus terminal, ad esempio il disaccoppiamento dei moduli I/O dalla rete INTERBUS, rimangono in essere.
L'impiego di questo modulo bus terminal si presta soprattutto in quelle applicazioni caratterizzate da spazi ridotti o dalla necessità di elaborare solo pochi punti I/O.
I modelli IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T e ....-LK offrono la possibilità di collegare a scelta gli ingressi e le uscite tramite morsetti a vite oppure tramite un connettore FLK. Ciò permette di collegare con facilità relè di carico elettronici ELR 319 o moduli I/O VARIOFACE con connettori FLK a 14 poli.
I moduli IBS ST 24 BK RB-T... o IBS ST 24 BK RB-LK ... dispongono di una derivazione a "T" del bus remoto supplementare. Questo tratto di bus remoto ha le stesse limitazioni strutturali del bus remoto. Tutte le apparecchiature con interfaccia bus remoto possono essere incluse in questo tratto.
Tutti i moduli bus terminal INTERBUS permettono la disattivazione separata delle interfacce bus supplementari. In una certa misura assolvono le funzioni di due bus terminal nel sistema INTERBUS e vengono gestiti allo stesso modo nelle liste di indirizzamento e nel software di progettazione (CMD).
Attenzione: nella strutturazione dei bus in derivazione dai bus terminal, occorre osservare la tipologia supportata dalle schede d'interfaccia INTERBUS.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750785
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918139759
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi