Modulo I/O - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

La figura illustra la variante IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-2A

Modulo I/O digitale INTERBUS ST, 8 ingressi, 24 V DC, 8 uscite, 24 V DC, 2 A, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

I moduli I/O digitali INTERBUS consentono di collegare 8 sensori e 8 attuatori con tecnica di collegamento a 3 conduttori.
L'elettronica del modulo è realizzata a innesto. In caso di guasto, il blocco di morsetti base passivi resta sulla guida di supporto e con poche manovre si sostituisce l'elettronica attiva.
I moduli sono protetti contro l'inversione di polarità, e le uscite anche con fusibili contro cortocircuito. Lo stato dei fusibili viene monitorato costantemente ed eventuali errori vengono segnalati al controllore.
Il contatto con la terra di protezione avviene direttamente all'inserzione dei moduli sulla guida di supporto.
I LED per lo stato degli ingressi e delle uscite e le visualizzazioni per la diagnostica dei bus, disposti nella parte superiore dell'elettronica, segnalano in qualsiasi momento lo stato del modulo.
Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura dei cartellini avviene manualmente, tramite plotter o stampante. I singoli morsetti possono inoltre essere siglati individualmente con il nastro Zack.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750662
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918126919
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi