Modulo I/O - IB ST ZF 24 AI 4/SF - 2750620

La figura illustra la variante IB ST 24 AI 4/SF

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi, 0 - 20 mA, da 0 a 10 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli d'ingresso analogici INTERBUS ST
La vasta gamma di moduli di ingresso analogici INTERBUS permette una scelta ottimale per le varie realtà applicative.
Possono essere rilevati tutti i sensori standard analogici comunemente reperibili in commercio con segnali di tensione, di corrente o di temperatura. I moduli d'ingresso analogici INTERBUS si contraddistinguono in particolare per:
- elevata precisione di misurazione,
- rilevamento estremamente rapido dei valori di misura,
- ottima soppressione dei disturbi e del rumore di modo comune,
- sorgente di tensione costante per la connessione di sensori passivi

Grazie ad una serie di accorgimenti viene inoltre garantita un'elevata sicurezza funzionale anche negli ambienti industriali più aggressivi. Tra questi accorgimenti citiamo, accanto ai dispositivi di sicurezza integrati come
- Monitoraggio watchdog del processore o
- Monitoraggio della tensione di alimentazione e
soprattutto quelli in materia di EMC, ad esempio un nuovo concetto di schermatura.
Per ogni ingresso è infatti disponibile un collegamento separato per la schermatura, che rende superflui eventuali circuiti esterni. Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato automaticamente innestando il modulo sulla guida di supporto.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750620
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918108397
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi