Modulo I/O - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

La figura illustra la variante IB ST 24 AO 4/SF

Modulo di uscita analogico INTERBUS ST, risoluzione D/A 13 Bit, 4 uscite, 0 - 20 mA, da 0 a 10 V, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Questi moduli di uscita analogici INTERBUS sono indicati per il collegamento di tutti gli attuatori che operano nei campi di tensione o di corrente da 0 a 10 V, da 0(4) a 20 mA o da -10 V a +10 V.
- Entrambi i segnali vengono resi disponibili in parallelo per tutti i canali in modo tale da poter utilizzare sia attuatori di "corrente" che di "tensione".
- Tutti i più comuni attuatori possono essere collegati senza necessità di ripartitori supplementari.
- LED di diagnostica segnalano in qualsiasi momento la modalità operativa.
- Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante.
- In caso di guasto, l'elettronica del modulo viene sostituita con facilità. Il blocchetto di morsetti passivi rimane montato e cablato sulla guida. La sostituzione può così avvenire in pochi secondi senza l'impiego di utensili.
- I fusibili sono accessibili dall'esterno in modo tale da poter eliminare eventuali guasti in tempi minimi.
- Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato direttamente tramite la guida di supporto.
- Per la siglatura dei blocchi di morsetti si possono utilizzare i consueti materiali di siglatura (nastro Zack ZB-6, ecc.).

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750604
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918140045
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi