Modulo I/O - IB ST ZF 24 AO 4/SF4 - 2750581

La figura illustra la variante IB ST 24 AO 4/SF

Modulo di uscita analogico INTERBUS ST, risoluzione D/A 13 Bit, 4 uscite, 4 - 20 mA, da 0 a 10 V, costituito da: morsetto con connessione a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli di uscita analogici INTERBUS ST Questi moduli di uscita analogici INTERBUS sono indicati per il collegamento di tutti gli attuatori che operano nelle aree di tensione o di corrente da 0 a 10 V, da 0(4) a 20 mA o da -10 V a +10 V.
- Entrambi i segnali vengono resi disponibili in parallelo per tutti i canali in modo tale da poter utilizzare sia attuatori di "corrente" che di "tensione".
- Tutti i più comuni attuatori possono essere collegati senza necessità di ripartitori supplementari.
- LED di diagnostica segnalano in qualsiasi momento la modalità operativa.
- Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante.
- In caso di guasto, l'elettronica del modulo viene sostituita con facilità. Il blocchetto di morsetti passivi rimane montato e cablato sulla guida. La sostituzione può così avvenire in pochi secondi senza l'impiego di utensili.
- I fusibili sono accessibili dall'esterno in modo tale da poter eliminare eventuali guasti in tempi minimi.
- Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato direttamente tramite la guida di supporto.
- Per la siglatura dei blocchi di morsetti si possono utilizzare i consueti materiali di siglatura (nastro Zack ZB-6, ecc.).

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750581
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918140007
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi