Modulo I/O - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

Modulo di ingresso digitale INTERBUS RT, 16 uscite, 24-230 V AC, 500 mA, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP20, senza set di connettori:

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli INTERBUS RT con uscite digitali
Questi moduli di uscita INTERBUS RT sono stati progettati per offrire una soluzione economica per l’impiego in macchine e impianti con un numero limitato di I/O. Grazie all’integrazione della funzione bus terminal nei moduli, la struttura risulta estremamente compatta.
I moduli d'uscita digitali sono disponibili con 16 o 32 uscite nelle versioni con tensione a 24 V DC, 120 V AC e 230 V AC ed una corrente d'uscita di 0,5 A.
Il collegamento di sensori/attuatori avviene con la tecnica a 1, 2, 3, o 4 conduttori direttamente sul modulo, a piacere tramite morsetti a vite a innesto COMBICOM o tramite connettori con attacco a molla. Le singole morsettiere sono codificate, in modo tale da prevenire eventuali errori durante l’installazione.
Utilizzando questi morsetti a innesto e i connettori D SUB per il collegamento di INTERBUS, il cablaggio è verticale. In caso di disturbi o di modifiche è possibile sostituire rapidamente i moduli con un semplice intervento.
Il contatto con la terra di protezione avviene direttamente inserendo i moduli sulla guida di supporto oppure durante il montaggio su una superficie.
Per la ripartizione di ulteriori livelli di potenziale sono disponibili appositi adattatori.
I LED di stato e le visualizzazioni della diagnostica bus forniscono in ogni momento tutte le informazioni circa lo stato dell’unità.
Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante. Naturalmente sono disponibili gli spazi di siglatura sostitutivi per tutti i tipi di moduli.
Per la conversione dei segnali di dati dai conduttori in rame ai cavi in fibra ottica sono disponibili i connettori INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750468
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918108359
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi