Modulo I/O - IB ST 24 BDO 16/3-250 - 2750167

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 16 uscite, 24 V DC, 250 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli d'uscita digitali standard INTERBUS ST
I moduli d'uscita digitali INTERBUS sono stati concepiti per il collegamento di attuatori digitali, ad esempio valvole elettromeccaniche, relè o avvisatori ottici.
Accanto ai moduli standard IB ST 24 BDO ..., moduli con funzionalità estese vanno a completare il programma.
Con le loro funzioni, i moduli standard coprono la maggior parte delle applicazioni. Alcuni moduli offrono inoltre alcune funzioni elettroniche aggiuntive, come:
- suddivisione dei canali d'uscita in quattro gruppi con potenziale separato,
- protezione elettronica separata contro il cortocircuito per ogni canale di uscita,
- maggiore corrente d'uscita, necessari in alcune applicazioni.
Entrambe le linee di prodotto offrono tutti i tipici vantaggi pratici di INTERBUS ST, come la tecnica di collegamento a più conduttori o l'elettronica modulare a innesto.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2750167
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918108304
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi