Dispos. protez. contro le sovratensioni - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

Scatola di connessione TAE (NFN) per esterno con protezione contro le sovratensioni per interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s, su linee brevi (< 300 m) fino a 100 MBit/s)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per montaggio esterno
  • Tre punti di connessione TAE6
  • Adatto per DSL (ADSL2+)
  • Campi di impiego principali: apparecchi telefonici, segreterie telefoniche, modem e telefax
  • Per due terminali con codifica N e uno con codifica F
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2749628
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL3232 -
Pagina catalogo Pagina 165 (C_4_2017)
GTIN 4017918108199
Peso per pezzo (confezione esclusa) 83,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi