Segnamorsetti - ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, longitudinale: Simbolo di messa a terra, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglabile con il Computer Marking System CMS o manualmente con B-STIFT
  • Composto da cinque cartellini singoli con passo da 17,5 mm
  • Strisce piatte Zack

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2749589
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2122 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 63 (C_6_2013)
GTIN 4017918099220
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,594 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi