Elemento base protezione contro le sovratensioni tipo 3 - UAK-BE/L6 - 2748959

Elemento base con induttanza di disaccoppiamento 6 A per l’alloggiamento di spine di protezione dalle sovratensioni UAK per alimentazione di corrente monofase, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, spessore custodia: 17,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2748959
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918140090
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi