Cavo di rete - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

La figura illustra una variante non confezionata senza connettore RJ45

Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo 2 x 2 x 0,22 mm², conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm, intestati su entrambi i lati con connettore RJ45, crossover o line

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2744827
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABNAAN -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 390 (C_8_2015)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 g
Numero tariffa doganale 85444993
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback