Dispositivo I/O decentrato - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

La figura illustra la variante ASI IO PL DI 4/4

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, 4 uscite digitali, 24 V DC, 2 A connessione a 2 conduttori, grado di protezione IP67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

I moduli di ingresso/uscita digitali AS-Interface P-Line con grado di protezione IP67 consentono di collegare sensori e attuatori digitali a AS-i mediante morsetti a molla e collegamenti a vite Pg.
Il collegamento del modulo AS-i avviene con l’ausilio del cavo piatto con tecnica di perforazione o con cavo circolare sulla base standardizzata EMS/EEMS. In tal caso sono necessarie piastre di montaggio separate.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code 0
Ingressi digitali: 0
Uscite digitali: 4
Corrente d'esercizio da AS-i: 60 mA
Corrente attuatore fino a 2 A per uscita
Corrente attuatore fino a 4 A totali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2741082
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918189907
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi