Morsetto Inline - IB IL 24 SAFE 1 - 2740782

Modulo di sicurezza Inline, senza accessori, 2 contatti di sicurezza, 24 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo di sicurezza è destinato ad essere utilizzato nel'area a 24 V di una stazione Inline INTERBUS. Può fungere da relè di sicurezza per l'arresto di emergenza, finecorsa ripari, costole sensibili e barriere di sicurezza
In funzione del cablaggio, sono rispettate categorie di sicurezza diverse.
La disattivazione di sicurezza si basa sul principio che con l'apertura del circuito di ingresso i contatti di sicurezza si aprono e viene disattivato il circuito di sicurezza successivo del sistema Inline.
Il circuito segmento di sicurezza inizia dal modulo IB IL SAFE 1 e termina con l'ultimo modulo prima di una nuova alimentazione o alla fine della stazione. In questo circuito di sicurezza possono essere utilizzati solo moduli Inline approvati per questa applicazione. Per ulteriori informazioni in merito, vedere la scheda tecnica IB IL SAFE 1 o la documentazione disponibile su Internet.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2740782
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 100 (AX-2007)
GTIN 4017918193799
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi