Accoppiatore bus - IL PB BK - 2740054

L’immagine mostra la variante IL PB BK-PAC

Accoppiatore PROFIBUS, PROFIBUS standard DP, 24 V DC, senza accessori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

L'accoppiatore PROFIBUS DP consente di sfruttare i vantaggi del sistema modulare flessibile di automazione dei moduli Inline anche nella rete PROFIBUS.
Con questo accoppiatore è possibile integrare una stazione Inline in un punto a piacere della rete PROFIBUS DP.
L'accoppiatore rappresenta uno slave nella rete PROFIBUS e un master nel bus locale Inline di livello inferiore.
L'indirizzo dello slave PROFIBUS viene impostato facilmente tramite i DIP switch esterni. La rete PROFIBUS viene collegata attraverso un connettore D-SUB a 9 poli (ad esempio: SUBCON-PLUS-PROFIB di Phoenix Contact). La tensione di esercizio per l'accoppiatore e per l'elettronica dei moduli di automazione collegati viene portata da un connettore di alimentazione separato.
Per la progettazione PROFIBUS, insieme al prodotto viene fornito un dischetto con il relativo file GSD (dati dell'apparecchiatura). L'affermata diagnostica Inline viene supportata anche dall'accoppiatore PROFIBUS DP, come pure i telegrammi di diagnostica PROFIBUS DP. A livello locale, appositi LED permettono una diagnostica precisa.
Da osservare durante la progettazione:
la corrente logica complessiva di tutti i moduli collegati ad un accoppiatore PROFIBUS DP non deve superare la corrente complessiva ammessa di 2A. Di conseguenza, il numero dei moduli collegabili può essere inferiore a 63, a seconda della struttura della stazione.
Phoenix Contact offre componenti PROFIBUS integrativi, come i convertitori d'interfaccia in FO del programma PSM.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2740054
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI112 -
GTIN 4017918453213
Peso per pezzo (confezione esclusa) 281,400 g
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi