Interfaccia - IBS PCI 104 SC-T - 2737494

Scheda d’interfaccia in formato PCI-104, collega una rete INTERBUS ad un sistema di controllo con interfaccia PCI-104, senza separazione del potenziale.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Sistema runtime INTERBUS della 4ta generazione con interfaccia Host per bus PCI-104.
Connessione di semplici sensori/attuatori fino a dispositivi di campo intelligenti tramite INTERBUS direttamente ad un controllore con interfaccia PCI-104.

I vantaggi

  • Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
  • Collegamento diretto in sistemi di visualizzazione OPC mediante server OPC
  • Installazione di più schede in un PC con monitoraggio di più linee INTERBUS
  • Driver compatibile con le funzioni
  • Accesso a dati del sistema INTERBUS e del controllore mediante stazioni di visualizzazione
  • Il canale parametri INTERBUS (PCP) viene supportato
  • Parametrizzazione e diagnostica con Diag+
  • Accesso ad applicazioni per linguaggi ad alto livello mediante HFI
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2737494
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DREABA -
GTIN 4046356042857
Peso per pezzo (confezione esclusa) 83,930 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi