Alimentatore - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

Alimentatori per AS-Interface, 2,4 A, rivelatore di dispersioni a terra integrato, grado di protezione IP20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Alimentatori per sistemi AS-Interface. Per l'alimentazione dei sistemi AS-Interface si utilizzano moduli speciali con un range di tensione di uscita di 29,5 V - 31,6 V DC. Inoltre il sistema AS-i necessita di una rete per disaccoppiamento dati nell'alimentatore, in modo da poter trasmettere i segnali di comunicazione alle linee di potenza. L'ASI QUINT 100-240/2.4 EFD può alimentare un sistema AS-i con massimo 2,4 A.
Sicurezza grazie al rilevamento automatico di dispersioni a terra: se in un sistema AS-i si verificano due guasti a terra, si può verificare un avviamento involontario delle macchine o può esserne impedito l'arresto. L'ASI QUINT dispone di una funzionalità integrata di rilevatore di dispersioni a terra. Un guasto a terra viene segnalato mediante LED e attraverso un'uscita di segnalazione.

I vantaggi

  • I filtri integrati assicurano che le correnti dati modulate non subiscano alcun effetto
  • Il controllo integrato della dispersione a terra segnala i cortocircuiti sul lato secondario
  • Ingresso a range esteso per l'esercizio di tutte le comuni reti AC e DC
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2736686
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI6N1 -
Pagina catalogo Pagina 232 (C_6_2017)
GTIN 4017918959678
Peso per pezzo (confezione esclusa) 750,000 g
Numero tariffa doganale 85044030
Paese di origine TH (Tailandia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi