Dispositivo I/O decentrato - FLS CO M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736071

Il modulo Stand-Alone per CANopen® ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

L'apparecchio serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali

I vantaggi

  • Inserzione flessibile dell’alimentazione
  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico
  • Indicazioni di stato e di diagnostica
  • Bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
  • Connessione universale mediante connettore M12
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2736071
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904548
Numero tariffa doganale 85176200
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi