Motor starter - IBS IP 400 ME-ELR 1-3A DI4F - 2732923

La figura illustra la variante IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Motor starter elettronico, modulo elettronico senza base custodia, starter diretto a 1 canale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

>>! Articolo sostitutivo (modulo elettronico) per il motor starter: 27 28.005 IBS IP 400 ELR 1-3A DI 4/4-F senza base custodia 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - (vedere accessori motor starter) !<<
I moduli motor starter consentono l’attivazione di motori standard a corrente trifase tramite INTERBUS e sono disponibili con due varianti di custodia.
La custodia standard, con grado di protezione IP54, è particolarmente indicata per l’impiego direttamente su macchine e impianti nei sistemi di trasporto, mentre la variante in acciaio inox, con grado di protezione IP67, è predisposta per il montaggio sugli impianti dell’industria alimentare.
I motor starter INTERBUS, disponibili in diverse varianti, sono in grado di coprire le applicazioni più comuni.
I motor starter a 1 e 2 canali consentono la gestione di trasmissioni dirette, mentre per applicazioni con diversi sensi di rotazione sono disponibili le varianti per carichi reversibili.
Nel caso in cui siano necessarie diverse velocità, sono disponibili gli appositi regolatori di velocità.
Altre caratteristiche:
- facilità di montaggio e tecnica di connessione ad innesto,
- elettronica modulare sostituibile,
- collegamento di potenza alla rete:
Motor starter 400 V AC / 20 A
Regolatore di velocità 500 V AC / 20 A
- segnalazioni complete di stato e di diagnostica sul modulo,
- possibile messa in servizio senza bus con funzione di comando manuale (per VFD anche mediante RS-232),
- ingressi per il collegamento di sensori
- custodia in acciaio inox con alta resistenza ai detergenti
- custodia in lamina di acciaio adeguata all’uso in impianto con passacavi a innesto per cavo preconfezionato.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2732923
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918173630
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi