Dispositivo I/O decentrato - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

La figura illustra la variante IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Disposit. di input/output digitale per INTERBUS; tecnol. FO con 2 Mbaud, quattro ingressi (24 V DC), due uscite (24 V DC, 0,5 A), conness. sens./attuat. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Custodia metallica robusta
  • Numerose funzioni di diagnostica
  • Connettori M12 per periferia
  • Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2732486
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNI513 -
GTIN 4017918187118
Peso per pezzo (confezione esclusa) 650,000 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi