Controllore - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUS Inline Control, con separazione del potenziale, Remote Field Controller per INTERBUS Inline, senza accessori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Controller Inline
Con l'ILC 200 UNI ogni stazione Inline si trasforma in un'unità funzionale decentrata. Il modulo ILC 200 UNI viene installato a fianco di un accoppiatore bus Inline (INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet™, Ethernet...) e controlla tutti i segnali della stazione Inline in ogni sistema bus di campo, raggiungendo così la massima indipendenza dal sistema bus di campo di livello superiore.
Le funzioni che possono essere eseguite sull'ILC 200 UNI vanno dalle funzioni d'emergenza in caso di guasto del bus di campo di livello superiore alle funzionalità ridondanti e all'elaborazione dei dati di processo per arrivare all'unità funzionale decentrata.
Il campo di impiego principale è rappresentato da impianti, in cui i requisiti posti al bus di campo e ai controllori centrali mutano costantemente. L'ILC 200 UNI consente di mantenere identiche le unità funzionali anche con diverso bus di campo di livello superiore. Questo consente di risparmiare costi in fase di engineering e messa in funzione.
I brevi tempi di reazione sul campo vengono garantiti da ingressi/uscite veloci che possono essere impiegati in diverse modalità operative, come ingresso interrupt, conteggio eventi e generatore impulsi.
La programmazione del controllore Inline avviene in modo trasparente secondo la norma IEC 61131 con il software di automazione PC WORX.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2730909
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109
Numero tariffa doganale 85371091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi