Interfaccia - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730080

Scheda d'interfaccia accoppiatore di sistema con collegamento in rame

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Accoppiamento di sistema INTERBUS per PC con bus PCI
Gli accoppiatori di sistema integrano funzionalità master e slave in un'unica scheda d'interfaccia salvaspazio ed economica.
Tipici campi d'impiego sono quelli dove il PC svolge contemporaneamente funzioni di controllo all'interno di una rete INTERBUS di livello inferiore e contemporaneamente necessita di una connessione al sistema INTERBUS di livello superiore.
Un'applicazione tipica è rappresentata ad esempio dal controllo interno di un robot con un PC e dal contemporaneo collegamento alla rete dell'impianto.
Le interfacce software del programma applicativo sono compatibili con le schede INTERBUS della quarta generazione, come il modello IBS PCI SC/I-T. La configurazione, la parametrizzazione e la diagnostica sono supportati come tutte le schede di quarta generazione, dal software CMD INTERBUS.
Per un funzionamento privo di interruzioni della rete INTERBUS di livello superiore, è possibile alimentare la scheda con un alimentatore esterno da 24 V DC.

I vantaggi

  • Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
  • Collegamento diretto in sistemi di visualizzazione OPC mediante server OPC
  • Installazione di più schede in un PC con monitoraggio di più linee INTERBUS
  • Parametrizzazione e diagnostica con Diag+
  • Driver compatibile con le funzioni
  • Accesso a dati del sistema INTERBUS e del controllore mediante stazioni di visualizzazione
  • Il canale parametri INTERBUS (PCP) viene supportato
  • Accesso ad applicazioni per linguaggi ad alto livello mediante HFI
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2730080
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918818050
Numero tariffa doganale 84733020

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi