Interfaccia - IBS ISA SC/RI/RT/I-T - 2729185

Scheda d’interfaccia INTERBUS con interfaccia slave supplementare per l’accoppiamento ai controllori di livello superiore mediante INTERBUS per PC IBM compatibili con bus ISA a 16 bit integrato

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Accoppiatore di sistema INTERBUS per PC con bus ISA
Gli accoppiatori di sistema integrano funzionalità master e slave in un'unica scheda d'interfaccia salvaspazio ed economica.
Tipici campi d'impiego sono quelli dove il PC svolge contemporaneamente funzioni di controllo all'interno di una rete INTERBUS di livello inferiore e contemporaneamente necessita di una connessione al sistema INTERBUS di livello superiore.
Un'applicazione tipica è rappresentata ad esempio dal controllo interno di un robot con un PC e dal contemporaneo collegamento alla rete dell'impianto.
Le interfacce software del programma applicativo sono compatibili con le schede INTERBUS della quarta generazione, come il modello IBS PC ISA/I T. La configurazione, la parametrizzazione e la diagnostica sono supportati, come tutte le schede di quarta generazione, dal software CMD INTERBUS.
Per un funzionamento privo di interruzioni della rete INTERBUS di livello superiore, è possibile alimentare la scheda con un alimentatore esterno da 24 V DC.
Nota: Per motivi di spazio, i collegamenti abituali D-SUB a 9 poli sono raggruppati un terminale di collegamento (IBS ISA SC/RI EXT-T), attraverso la scheda IBS ISA SC/RI/RT/I-T.

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2729185
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918161880
Numero tariffa doganale 84733020
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi