Modulo di derivazione - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Modulo di derivazione INTERBUS, con diramazione bus remoto 24 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Con questo bus terminal Inline si può creare una derivazione bus remoto direttamente da una stazione Inline.
In questo modo è possibile aggiungere alla rete INTERBUS altri livelli di sistema. Complessivamente nella rete si possono utilizzare 15 livelli.
Il collegamento alla diramazione del bus remoto in uscita è realizzato con il connettore schermato Inline. Per questo collegamento è utilizzato il conduttore in rame INTERBUS.
I moduli possono essere codificati con l'ausilio di piastrine portacartellini sollevabili. Le piastrine sono munite di cartellini che possono essere personalizzati a piacere in base alle necessità. Per la siglatura dei punti di connessione è disponibile inoltre il nastro Zack ZBFM-6...

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2727941
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi