Morsetto Inline - IB IL 24 DI 8 - 2726227

Modulo d’ingresso digitale Inline, senza accessori, 8 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Serve per il rilevamento di segnali digitali.

I vantaggi

  • 8 ingressi digitali
  • Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
  • Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
  • Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A
  • Indicatori diagnostici e di stato
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2726227
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI131 -
Pagina catalogo Pagina 63 (AX_2007)
GTIN 4017918162856
Peso per pezzo (confezione esclusa) 109,810 g
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi