Modulo I/O - IB ST 24 BAI 2/BP - 2725888

La figura illustra la variante IB ST 24 BAI 2/SF

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 2 ingressi, da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA, da 0 a 10 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli di ingresso analogici INTERBUS ST Standard.
La vasta gamma di moduli di ingresso analogici INTERBUS offre una scelta ottimale per le diverse realtà applicative.
Possono essere rilevati tutti i sensori standard analogici comunemente reperibili in commercio con segnali di tensione o di corrente.
I moduli di ingresso analogici INTERBUS di distinguono in particolare per:
- elevata precisione di misurazione,
- rapido rilevamento dei valori di misura,
- ottima soppressione dei disturbi e del rumore di modo comune
- una costante fonte di tensione per il collegamento di sensori passivi. Grazie ad una serie di accorgimenti viene inoltre garantita un'elevata sicurezza funzionale anche negli ambienti industriali più aggressivi. Tra questi citiamo, accanto ai dispositivi di sicurezza integrati come
- monitoraggio watchdog del processore o
- monitoraggio della tensione di alimentazione e soprattutto misure in materia di EMC, come ad esempio un nuovo sistema di schermatura.
Per ogni ingresso è infatti disponibile un collegamento separato per la schermatura, che rende superflui eventuali circuiti esterni. Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato automaticamente innestando il modulo sulla guida di supporto. Anche in questo caso sono disponibili tutti i tipici vantaggi pratici offerti dai moduli INTERBUS ST, come la tecnica di collegamento a più conduttori o l'elettronica modulare a innesto.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2725888
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 340 (AX-2009)
GTIN 4017918154059
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi