Modulo funzionale - IB ST 24 V.24 - 2725480

Modulo ST INTERBUS, con interfacce RS-232-C, RS-485 e RS-422, per trasmissione dati seriale, grado di protezione IP20, V.24

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Trasmissione seriale INTERBUS ST
Il modulo IB ST 24 V.24 offre la possibilità di collegare ad un sistema INTERBUS periferiche intelligenti senza interfaccia INTERBUS, ad es. apparecchiature di automazione, stampanti, sistemi di identificazione o regolatori di processi.
Per la trasmissione seriale dei dati, le interfacce standard RS-232-C, RS-485 e RS-422 sono integrate nel modulo. Le interfacce sono configurabili per velocità sino a 19200 Baud. In trasmissione e ricezione è a disposizione dell’utente una memoria tampone di 4 kByte.
Il collegamento avviene tramite un connettore MINI-COMBICON a 8 poli. Il montaggio viene effettuato mediante il pratico innesto su una guida DIN.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2725480
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI351 -
GTIN 4017918154295
Peso per pezzo (confezione esclusa) 220,000 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi