Modulo I/O - IB ST ZF 24 BAO 8/U - 2721251

La figura illustra la variante IB ST 24 BAO 8/U

Modulo di uscita analogico INTERBUS ST, risoluzione D/A 13 Bit, 8 uscite, da - 10 a + 10 V, da - 12 a + 12 V, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Moduli d'uscita analogici standard INTERBUS ST
Questi moduli d'uscita a 8 canali rappresentano un’economica alternativa nelle applicazioni con molti attuatori analogici.
Oltre alla tensione di uscita standard da –10 a +10 V, IB ST 24 BAO 8/U offre anche un campo di uscita esteso da –12 a +12 V.
Se l’alta risoluzione a 12 Bit del valore di uscita non è necessaria, IB ST 24 BAO 8/U-8B offre anche la possibilità si risparmiare memoria a livello di PLC unendo in un data word 2 canali da 8 Bit. Ulteriori caratteristiche:
- LED di diagnostica segnalano in qualsiasi momento la modalità operativa.
- Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante.
- In caso di guasto, l'elettronica del modulo viene sostituita con facilità. Il blocchetto di morsetti passivi rimane montato e cablato sulla guida. La sostituzione può così avvenire in pochi secondi senza l'impiego di utensili.
- I fusibili sono accessibili dall'esterno in modo tale da poter eliminare eventuali guasti in tempi minimi.
- Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato direttamente tramite la guida di supporto.
- Per la siglatura dei blocchi di morsetti si possono utilizzare i consueti materiali di siglatura (nastro Zack ZB-6, ecc.).

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2721251
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918140472
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi