Interfaccia - IBS S5 100 SL-T - 2719755

interfaccia

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Schede d'interfaccia slave INTERBUS per controllori Siemens SIMATIC S5-90/95U e 100U. La scheda d'interfaccia slave IBS S5 100 SL-T consente di integrare i microcontrollori SIMATIC S5 90U/95U e 100U in una rete INTERBUS. Il collegamento del modulo avviene, come in un modulo bus SIMATIC‚ tramite flat cable. Il flusso dati viene attivato con l'ausilio di un interruttore. All'attivazione, il modulo scambia i dati con la rete INTERBUS di livello superiore attraverso il campo d'ingresso/uscita del controllore.
Caratteristiche particolari:
- flusso dati regolabile
- tensione di alimentazione separata
- visualizzazione di diagnostica
- montaggio sulla guida.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2719755
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918132279
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi