Morsetti per sensori e attuatori - VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - 2718112

La figura illustra la versione VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Morsetti per sensori e attuatori, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Questo morsetto è una combinazione dei morsetti DIK... e DOK..., con cui è possibile impiegare un solo morsetto per sensori e attuatori
  • Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore
  • Nel piano inferiore si trova la connessione PE
  • I due punti di connessione centrali si occupano dell'alimentazione del sensore

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2718112
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1218 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 448 (C_1_2017)
GTIN 4017918062200
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,930 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi