Morsetti per sensori e attuatori - DOK 1,5-TG - 2717113

Morsetti per sensori e attuatori, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Profilo identico ai morsetti per sensori a tre piani DIK...
  • Per il ponticellamento alternato è possibile rimuovere senza alcun problema i denti dei ponticelli a pettine
  • Per la segnalazione visiva del cablaggio di sensori e attuatori sono disponibili morsetti con LED rossi e verdi
  • Il libero cablaggio di tutti i punti di connessione e il posizionamento fisso dei ponticelli sono garantiti dal bloccaggio a scatto della barra del ponticello a pettine con la custodia del morsetto
  • Contrariamente ai morsetti DIK, questi morsetti di uscita si collegano con il piano inferiore direttamente alla guida di supporto e sono marcati in giallo-verde come connessione PE
  • Possibilità di cablaggio reciproco senza problemi di un attuatore e un sensore
  • Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore
  • Il piano intermedio alimenta con la tensione gli attuatori collegati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2717113
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1217 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 485 (C_1_2019)
GTIN 4017918062101
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,760 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi