Morsetto per conduttore di terra per installazione - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Gli altri modelli della gamma PIK permettono la realizzazione di tutte le varianti di connessione tipiche dell'impiego pratico
  • Ad esempio, combinando i PIK 4‑PE/L/NT e i PIK 4‑L/L, è possibile collegare un circuito trifase in uno spessore di soli 12,4 mm. Ciò significa un risparmio di spazio di 18,6 mm rispetto al cablaggio tradizionale con i morsetti di installazione a singolo piano

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2714019
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1253 -
Pagina catalogo Pagina 587 (C_3_2013)
GTIN 4017918061265
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,820 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi