Custodie per elettronica - ME MAX 35 PLATE U42 BK - 2713557

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, Custodia completa, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME MAX
  • Semplicità di montaggio
  • Disponibile in larghezze da 6,2 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto e sistema con connettori di potenza

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2713557
Pezzi/conf. 200 STK
Sales key ACHABZ -
Quantità di ordinazione minima 200 STK
GTIN 4017918914790
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,585 g
Numero tariffa doganale 85472000

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi