Custodie per elettronica - ME 17,5 UTG TBUS GN - 2709529

Moduli vuoti senza feritoia di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: verde, larghezza: 17,5 mm, lunghezza: 99 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2709529
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAC -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 325 (CC_2002)
GTIN 4017918902209
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35,238 g
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi