Convertitori in fibra ottica - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet, CAN, CANopen® fino a 800 kBit/s, modulo d'espansione/di ridondanza, interfacce: 1x FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra polimerica/PCF

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Velocità dati fino a 800 kBit/s, regolazione mediante DIP switch
  • Omologazione per l'impiego nella zona 2
  • Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
  • Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di segmenti FO
  • Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (DeviceNet // porta FO // alimentazione // backplane)
  • Resistenza terminale bus inseribile è già integrata internamente
  • Backplane integrato per la ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati
  • Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
  • Contatto di commutazione privo di potenziale nel modulo base per segnalazione di allarmi preventiva di segmenti in FO critici
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2708067
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNC213 -
Pagina catalogo Pagina 327 (C_6_2017)
GTIN 4017918943233
Peso per pezzo (confezione esclusa) 104,780 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi