Custodie per elettronica - ME 22,5 UT BU S26 - 2707631

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, Basi, colore: blu, larghezza: 22,5 mm, lunghezza: 99 mm, altezza: 114,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili
  • Spessore ridotto con elevato numero di poli
  • Ampia superficie di equipaggiamento
  • Stessa geometria del c.s. per tutti gli spessori
  • Ampie superfici di siglatura per etichette
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Montaggio rapido sulle guide di supporto a norma EN 60715
  • Siglatura del materiale e del componente sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
  • Risparmio di costi grazie alla facile realizzazione dell'apparecchiatura
  • Contatto funzionale di terra (EMC) integrato nella base della custodia
  • Estraibilità dell'elettronica
  • Piedino di fissaggio metallico
  • Connessione BUS opzionale integrata, a scelta con contatti paralleli o seriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2707631
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4017918907679
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29,784 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi