Custodie per elettronica - ME 45 UTG YE - 2706108

, lunghezza: 99 mm,Moduli vuoti senza feritoia di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: giallo, larghezza: 45 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2706108
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4017918612542
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,546 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi