Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-40/80 540/D40 - 2702941

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, grado di protezione IP67, angolo di diffusione 40 °/80 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 540 mm, dimensioni 40 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Questa lampada a LED è concepita per l'uso come illuminazione sulle macchine o all'interno di esse.
Le lampade possono essere impiegate anche in ambienti difficili.
grazie a:
- l'elevato grado di protezione
- la resistenza a lubrificanti e refrigeranti standard
- la resistenza a vibrazioni e urti
- vetro di sicurezza di 4 mm di spessore
Il piccolo diametro di soli 40 mm consente il montaggio anche in condizioni di spazio ridotto.
Il montaggio avviene con supporti o angoli (entrambi non inclusi nella fornitura) in cui le lampade possono ruotare e orientare l'illuminazione al meglio.

I vantaggi

  • Poco ingombrante grazie al diametro ridotto
  • Il cavo di alimentazione a innesto offre un'ampia varietà di lunghezze cavo e garantisce un'installazione semplice e rapida
  • Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
  • Il grado di protezione IP67 e la resistenza ai refrigeranti e ai lubrificanti ne consente l'impiego nelle macchine utensili
  • Utilizzabile in presenza di alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni
  • Il vetro di sicurezza ne permette l'impiego anche in ambienti con potenziali sollecitazioni meccaniche
  • L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
  • Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 60.000 h di durata dei LED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702941
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNL222 -
GTIN 4055626443942
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.280,000 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi