Modulo di espansione - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702925

La figura illustra la variante con connessione a vite

Espans. cont. a 1 o 2 canali con ingresso a range esteso, 4 cont. in chius., 1 cont. in apert., 1 circuito di retroaz., insieme all'unità base fino a cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, morsetto a molla a innesto, largh. 22,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Con il modulo di espansione contatti URM4 i segnali orientati alla sicurezza per un range tensione d'ingresso da 42 a 230 V AC/DC possono essere ulteriormente elaborati come contatti a potenziale zero. Il modulo di espansione contatti copre l'ambito di utilizzo con tensione nominale pari o superiore a 24 V.
Il nuovo dispositivo vanta una certificazione secondo lo standard EN 50156 e può quindi essere utilizzato negli impianti di combustione senza alcuno sforzo aggiuntivo. In particolare in collegamento con il relè di sicurezza adeguato PSR come dispositivo di base, è possibile realizzare circuiti di sicurezza fino a PL e o SIL 3.

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2702925
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNA151 -
GTIN 4055626428895
Peso per pezzo (confezione esclusa) 195,000 g
Numero tariffa doganale 85371098

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi